Публікуйте свої продукти
Jaclo S185 8in Round Lorenzo Rainhead Shower Head
Jaclo

Jaclo S185 8in Round Lorenzo Rainhead Shower Head

  • A POWER SHOWER.
  • 1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
  • 8" diameter with 91 sprays for full rain effect.
  • Unique interior channeling system disperses water evenly creating a pressurized rainspray for an exhilarating shower experience.
  • Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: S185-PN
    Item Weight: 2.55 pounds
    Product Dimensions: 8 x 8 x 4.2 inches
    Item model number: S185-PN
    Size: 8 Inch

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJaclo-S185-8in-Round-Lorenzo-Rainhead-Shower-Head
  • Сімейство продуктівPlumbing Fixture
  • Група продуктівShower Head
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати