Публікуйте свої продукти
Jaclo S208 8in Round Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S208 8in Round Rain Machine Shower Head

  • A POWER SHOWER - the technology of the Rain Machine® allows for a strong rain spray at any angle.
  • 1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
  • 8" diameter all brass body with 95 easy clean rubber jets.
  • Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75, & 1.5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: S208-ORB
    Item Weight: 1.85 pounds
    Product Dimensions: 8 x 8 x 2 inches
    Item model number: S208-ORB
    Size: 8 Inch
    Shape: round

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJaclo-S208-8in-Round-Rain-Machine-Shower-Head
  • Сімейство продуктівPlumbing Fixture
  • Група продуктівShower Head
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати