Публікуйте свої продукти
Jaclo S210 10in Round Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S210 10in Round Rain Machine Shower Head

  • 1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
  • 10" diameter all brass body with 100 easy clean rubber jets.
  • Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: S210-PCH
    Item Weight: 2.41 pounds
    Product Dimensions: 10 x 10 x 2 inches
    Item model number: S210-PCH
    Size: 10 Inch
    Shape: round

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJaclo-S210-10in-Round-Rain-Machine-Shower-Head
  • Сімейство продуктівPlumbing Fixture
  • Група продуктівShower Head
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати