Публікуйте свої продукти
Jaclo S217 16in Square Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S217 16in Square Rain Machine Shower Head

  • 1/2" female IPS fixed, no ball joint design.
  • 16" X 16" square all brass body with 256 easy clean rubber jets.
  • Available in 2.5 and 2.0 GPM (2.0 GPM @ 55 PSI).

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: S217-PCH
    Item Weight: 11 pounds
    Product Dimensions: 16 x 16 x 2 inches
    Item model number: S217-PCH
    Size: 16"
    Color: Polished Chrome
    Shape: square

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJaclo-S217-16in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
  • Сімейство продуктівPlumbing Fixture
  • Група продуктівShower Head
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати