Публікуйте свої продукти
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
    Jacob Delafon

    JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min). Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C. Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Специфікація
    • Bath/shower column with thermostatic mixer and round showerhead

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE99741
    • Сімейство продуктівJULY
    • Група продуктівRobinetterie
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1140
    • Ширина (мм)395
    • Глибина (мм)110
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017210
    • Назва за ETIMBathroom and washroom accessories/fittings

    Доступність регіону

    Європа Африка