Публікуйте свої продукти
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm
Jacob Delafon

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm

Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (90 x 90 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

Специфікація

Технічна специфікація
  • Унікальний номерENC90
  • Сімейство продуктівKYREO
  • Група продуктівReceveur
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)40
  • Ширина (мм)900
  • Глибина (мм)900
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вFrance
  • Вага нетто (кг)29
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays

Доступність регіону

Європа Африка
France
Morocco
Russia
Spain
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit