Публікуйте свої продукти
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    With an installation depth of only 50 mm, the JANSEN Economy 50 profile system is suitable for slender, elegant window designs without thermal insulation. Tested systemised fittings are available for all common opening types.

    Специфікація
    • 01-01-01-01

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерJansen_economy_50_window
    • Сімейство продуктівUninsulated steel systems
    • Група продуктівDoors & Windows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-17
    • Номер видання4
    • Глибина (мм)50
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003536
    • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Опис Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Заголовок OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows