Публікуйте свої продукти
Elbow switch - JCK201
Elbow switch - JCK201
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK201

    Model with built-in IR sensor that enables touch-free operation. The IR sensor reacts to light changes, which means that you can activate the door opening by simply moving your hand in front of the switch. This type of elbow switch is particularly suitable in environments where you want to limit the spread of bacteria, such as schools, hospitals and other public buildings. The model is also equipped with LED lights that help to show the current status - green for standby and blue when activated. The JCK201 is supplied with two relays and a dipswitch that allows different installation options.

    Специфікація
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 245 x 81 x 28 mm.

      IR sensor.

      LED light.

      Control unit with DIP switch.

      Two relays.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelbow-switch-contactless-jck201
    • Сімейство продуктівMetal
    • Група продуктівAluminum
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)81
    • Глибина (мм)28
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийCopolymer
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.34
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Openers
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC001351
    • Назва за ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Опис Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Заголовок OmniClassPush Button Switches