Публікуйте свої продукти
Elbow switch - JCK 108 600mm
Elbow switch - JCK 108 600mm
Elbow switch - JCK 108 600mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 108 600mm

    JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

    JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

    Специфікація
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 600 x 80 x 28 mm.

      Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelbow-switch-jck108-600
    • Сімейство продуктівMetal
    • Група продуктівAluminum
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)80
    • Глибина (мм)28
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийCopolymer
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.96
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Openers
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC001351
    • Назва за ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Опис Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Заголовок OmniClassPush Button Switches

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн