Публікуйте свої продукти
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 119

    JCK119 is a durable elbow switch with a flat push plate and end cap made of brass, along with a base made of gold-anodized aluminum. The model is designed for use in exclusive environments and in older, heritage-listed buildings.

    JCK119 can be ordered with radio control, as it is often difficult to install wiring in older buildings.

    Специфікація
    • Made in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6 (gold anodized). Push button and end cap: Brass.

      Dimensions, standard version (L/W/H): 237x80x28 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelbow-switch-jck119
    • Сімейство продуктівMetal
    • Група продуктівBrass
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)237
    • Ширина (мм)80
    • Глибина (мм)28
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.62
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Openers
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC001351
    • Назва за ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Опис Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Заголовок OmniClassPush Button Switches