Публікуйте свої продукти
Elbow switch - JCK203
Elbow switch - JCK203
Elbow switch - JCK203
Elbow switch - JCK203
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK203

    The JCK203 is a durable elbow switch with a convex pressure plate and tactile grooves as standard. The grooves make it easier for the visually impaired to know where to press to activate the elbow switch. The product comes a white cover and a contrasting dark gray frame. It is delivered with 1 microswitch Normally Open IP67, but can also be ordered with more.

    Специфікація
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelbow-switch-jck203
    • Сімейство продуктівPlastic
    • Група продуктівABS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)250
    • Ширина (мм)95
    • Глибина (мм)25
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.23
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Openers
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC001351
    • Назва за ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Опис Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Заголовок OmniClassPush Button Switches