Публікуйте свої продукти
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK207

    The JCK207 is an elbow-operated switch that is essential in the use of automatic door opening systems. 

    The switch embodies a flat pressure surface with four tactile grooves that serve as additional guidance for people with visual impairments. The user can easily feel where to press to activate door opening. 

    JCK207 is made of silver anodized aluminum and has dark gray endcaps, and it is delivered with 1 microswitch (Normally Open IP67), but can also be ordered with more.

    Специфікація
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can also be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelbow-switch-jck207
    • Сімейство продуктівMetal
    • Група продуктівAluminum
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)80
    • Глибина (мм)23
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийCopolymer
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Openers
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC001351
    • Назва за ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Опис Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Заголовок OmniClassPush Button Switches