Публікуйте свої продукти
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 255

    JCK255 is a 50 mm wide elbow switch made of black-anodized aluminum with white end caps. It has been developed for installation on glass sections built with 50 mm profile systems, as well as in other spaces where space is limited.

    Специфікація
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 245 x 50 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2 with Normally Open or Normally Closed micro switches.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelbow-switch-jck255
    • Сімейство продуктівMetal
    • Група продуктівAluminum
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)23
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийCopolymer
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.26
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Openers
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC001351
    • Назва за ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Опис Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Заголовок OmniClassPush Button Switches