Публікуйте свої продукти
Radiant heating Monobloc 12kW
Radiant heating Monobloc 12kW
    JETTO

    Radiant heating Monobloc 12kW

    Le JETTO® Monobloc utilise le principe du chauffage par rayonnement. Il permet une mise en température rapide des bâtiments de grand volume, de moyenne ou grande hauteur, avec ou sans isolation, pour un chauffage local, par zone ou global. Ce procédé entraîne des économies d’énergie pouvant atteindre 50%.
    Специфікація
    • A tous les stades de conception des produits JETTO®, un soin particulier est apporté à la facilité et à la rapidité d’installation, de mise en route et d’entretien : Boîtier brûleur monobloc : - revêtu d’une peinture cuite au four, - fabriqué en série, réglé et testé en usine, avec manchons de guidage, - incorporant dans un souci d’esthétisme : un brûleur torche avec électrode d’allumage et d’ionisation, un ventilateur d’extraction, une double électrovanne gaz, un boîtier électronique d’allumage et de sécurité, un pressostat d’air. Epingle, en tube acier noir, assemblée en usine avec coude soudé étanche, entretoises de maintien et de suspension absorbant la dilatation. Réflecteur avec multiplis de raidissement. Accessibilité totale et rapide aux composants. Accessoires JETTO® nécessaires à la suspension de l’appareil, aux raccordements gaz et électiques, à la régulation, à l’évacution individuelle ou centralisée des gaz de combustion. Le choix des composants privilégie en priorité la fiabilité, la sécurité, le fonctionnement silencieux et la faible consommation d’énergie.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерJM-12
    • Сімейство продуктівJETTO
    • Група продуктівHeaters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_71
    • Опис Uniclass 2015Radiant panels
    • Код CSI MasterFormat 201423 83 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Radiant Heaters
    • Номер OmniClass23-33 15 25 13
    • Заголовок OmniClassInfrared Plate HVAC Heaters
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція