Публікуйте свої продукти
CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер455721
  • Сімейство продуктівCLEAR
  • Група продуктівMirrors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)810
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)40
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)4.3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.5 з 5 зірок 4.5 (70)
3.9 з 5 зірок 3.9 (11)
4.8 з 5 зірок 4.8 (34)