Публікуйте свої продукти
CLEAR Mirror with LED lighting 70x81 cm
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting 70x81 cm

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping. Recommended for bathrooms receiving no daylight. Thanks to the safe shielding level IP44, it may be installed 60 cm from the bathtub. With connection box 230 V, and bevell 5 mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер455735
  • Сімейство продуктівCLEAR
  • Група продуктівMirrors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)810
  • Ширина (мм)700
  • Глибина (мм)40
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)5.3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.5 з 5 зірок 4.5 (70)
3.9 з 5 зірок 3.9 (11)
4.8 з 5 зірок 4.8 (34)