Публікуйте свої продукти
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, antibacterial treatment, steel hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, antibacterial treatment, steel hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер893380
  • Сімейство продуктівLyra Plus
  • Група продуктівSeats & Covers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)50
  • Ширина (мм)375
  • Глибина (мм)410
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вСловаччина
  • Вага нетто (кг)1.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Заголовок OmniClassWater Closet Seats
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка