Публікуйте свої продукти
MIO Style Single lever basin mixer, high rise L=220 mm, without waste, chrome
Jika

MIO Style Single lever basin mixer, high rise L=220 mm, without waste, chrome

Single lever basin mixer, high rise L=220 mm, without waste, chrome
Специфікація
  • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever basin mixer with „XL“ high rise contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The faucet is supplied without waste. We recommend ordering the Click-Clack sink outlet (H391710040001) and the Mio 5/4"-32mm sink siphon (H374710040001). The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерH3112F80041201
  • Сімейство продуктівMIO STYLE
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вТуреччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Європа Азія Африка
Австрія
Азербайджан
Алжир
Аландські Острови
Афганістан
Ангола
Албанія
Бангладеш
Бенін
Андорра
Бахрейн
Ботсвана
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Буркіна-Фасо
Білорусь
Бруней
Бурунді
Болгарія
Бутан
Габон
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Гамбія
Ватикан
Вірменія
Гана
Велика Британія
Гонконг
Гвінея
Гернсі
Грузія
Гвінея-Бісау
Гібралтар
Ємен
Джибуті
Греція
Ізраїль
Екваторіальна Гвінея
Данія
Індія
Еритрея
Джерсі
Індонезія
Есватіні
Естонія
Ірак
Ефіопія
Ірландія
Іран
Єгипет
Ісландія
Йорданія
Замбія
Іспанія
Казахстан
Західна Сахара
Італія
Камбоджа
Зімбабве
Кіпр
Катар
Кабо-Верде
Латвія
Киргизстан
Камерун
Литва
Китай
Кенія
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Комори
Люксембург
Кувейт
Конго – Браззавіль
Мальта
Лаос
Конго – Кіншаса
Молдова
Ліван
Кот-дʼІвуар
Монако
Мʼянма (Бірма)
Лесото
Нідерланди
Макао
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Майотта
Португалія
Оман
Малаві
Росія
Острів Різдва
Малі
Румунія
Пакистан
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад