Публікуйте свої продукти
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
    Joris Ide

    JI Roof 1000

    The JI Roof 1000 Trapezoidal Insulated Roof Panel is used for pitched roofs or horizontal and vertical wall applications, and as an external insulated cladding panel for industrial, commercial and public buildings. Due to its rigid PIR core and metal inner and outer sheet, it combines thermal resistance with large spanning capability. The minimum roof pitch to be applied is 4° or more after deflection.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерji-roof-1000
    • Сімейство продуктівPIR Roof Panels
    • Група продуктівPIR Roof Panels
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)45
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)2550
    Пов'язані
    • Матеріал основний2C Polyurethane
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    • Вага нетто (кг)10.38
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
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
    Схожі продукти