Публікуйте свої продукти
JI Roof Plus 1000
JI Roof Plus 1000
JI Roof Plus 1000
JI Roof Plus 1000
    Joris Ide

    JI Roof Plus 1000

    JI Roof Plus 1000 is an insulated roof panel suitable for pitched roofs. The sandwich panel consists of a trapezoidal outer sheet, a polyisocyanurate (PIR) foam core without harmful CFC-HCFC compounds, and a polyester inner sheet. This panel is extremely suitable for thermally insulating environments with an aggressive indoor climate. In other words, the ideal solution for your projects in the industrial and agricultural sectors.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерji-roof-plus-1000
    • Сімейство продуктівPIR Roof Panels
    • Група продуктівPIR Roof Panels
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)45
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)2550
    Пов'язані
    • Матеріал основний2C Polyurethane
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    • Вага нетто (кг)8.26
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах