Публікуйте свої продукти
JI SF Wall 1000 (Liner profile)
JI SF Wall 1000 (Liner profile)
JI SF Wall 1000 (Liner profile)
JI SF Wall 1000 (Liner profile)
JI SF Wall 1000 (Liner profile)
JI SF Wall 1000 (Liner profile)
JI SF Wall 1000 (Liner profile)
    Joris Ide

    JI SF Wall 1000 (Liner profile)

    JI SF Wall 1000 (Liner profile) is an insulating panel with secret-fixings. This cladding panel can be installed both vertically and horizontally. The sandwich panel consists of a lightly profiled outer steel sheet, a core of polyisocyanurate (PIR) foam without harmful CFC-HCFC compounds, and a lightly profiled inner steel sheet. These walls are a suitable solution for your projects in the agricultural, industrial, and commercial sectors

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерji-sf-wall-1000-liner-profile
    • Сімейство продуктівPIR Wall Panels
    • Група продуктівPIR Wall Panels
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)2500
    Пов'язані
    • Матеріал основний2C Polyurethane
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    • Вага нетто (кг)11.42
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels