Публікуйте свої продукти
JI TF Wall 1100 80-100
JI TF Wall 1100 80-100
JI TF Wall 1100 80-100
JI TF Wall 1100 80-100
JI TF Wall 1100 80-100
    Joris Ide

    JI TF Wall 1100 80-100

    JI TF Wall 1100 80-100 is an insulated panel with through-fixings. This cladding panel can be installed both vertically and horizontally. The sandwich panel consists of a outer steel sheet, a core of polyisocyanurate (PIR) foam without harmful CFC-HCFC compounds, and a lightly profiled inner steel sheet. These walls are a good solution for your projects in agricultural, industrial, and commercial sectors, such as cooling applications.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерji-tf-wall-1100-80-100
    • Сімейство продуктівPIR Wall Panels
    • Група продуктівPIR Wall Panels
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)80
    • Ширина (мм)1100
    • Глибина (мм)2500
    Пов'язані
    • Матеріал основний2C Polyurethane
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    • Вага нетто (кг)11.83
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels