Публікуйте свої продукти
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
    JUNG

    Sockets

    4.1 з 5 зірок4.1(42 відгуки)

    JUNG sockets – functional and versatile

    Our sockets offer numerous benefits. With "Safety Plus", they reduce the risk of electrical accidents. Equipped with extra surge voltage protection, they prevent damage to electric devices. As a socket with integrated USB charger, they can be used in multiple ways at home, in the office and in public buildings. Manufactured in Germany and tested for 100% quality, our sockets always provide the best contacts with safety.

    Зв’яжіться з JUNG

    Специфікація
    • .

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsockets
    • Сімейство продуктівSwitches and Sockets
    • Група продуктівBuilding Automatisation
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-07-19
    • Номер видання2
    • Глибина (мм)11
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC000125
    • Назва за ETIMSocket outlet
    • Назва UNSPSCElectrical terminals
    • Код UNSPSC39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Опис Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 31
    • Заголовок OmniClassSwitchgear
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (15)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (15)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)