Публікуйте свої продукти
PowerWall
K8 Radiatori

PowerWall

Design radiator in extruded aluminium and a cover in steel.

When your rooms require extra heat, Power is the ideal solution. This feature is available for the models Mosaico, Nature (Ribes, Camelia and Salice), Spekkio, Trama and Wall. Power produces more heat without changing the aesthetic appearance of these radiators, thanks to the greater depth of the diffuser grill at the top of the radiator. This feature is ideal for situations where more heat is required without increasing the space occupied by the radiator.

Специфікація
  • Delta T 50 Delta T30
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPowerwall-radiatore-di-design
  • Сімейство продуктівDesign collection
  • Група продуктівPowerWall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-08
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)87
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCRadiators
  • Код UNSPSC40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC