Публікуйте свої продукти
Oak Bright
Kährs

Oak Bright

The powder white finish on this single-strip floor from the Element Collection enhances the natural colour variances in the white oak and emphasises the bevelling with lustrous detail. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEK0WKW240
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoakbright596621
  • Сімейство продуктівKährs Original
  • Група продуктівElement Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-03-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глибина (мм)151
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (23)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)