Публікуйте свої продукти
Oak Bronzo
Kährs

Oak Bronzo

The warm brown hues in this lightly smoked, single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XCDEKWJKW190
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoakbronzo595734
  • Сімейство продуктівKährs Original
  • Група продуктівDomani Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глибина (мм)190
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (23)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)