Публікуйте свої продукти
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

This warm,natural oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless pattern. Bevelling ensures a classical patterned look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoakcastellorovere596854
  • Сімейство продуктівKährs Original
  • Група продуктівEuropean Renaissance Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)1830
  • Глибина (мм)305
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)