Публікуйте свої продукти
Oak Roccia
Kährs

Oak Roccia

This oiled, 2-strip floor from the Da Capo collection features an intentional colour variation in the boards, ranging from foggy grey to wet sand hues to create a dramatic and weathered look. The knots and cracks in the boards result in a beautifully aged expression. Each plank is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 152XDDEKGGKW190
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoakroccia596864
  • Сімейство продуктівKährs Supreme
  • Група продуктівDa Capo Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глибина (мм)190
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)