Публікуйте свої продукти
Dovetail and puzzle type PVC resilient flooring
KALEI

Dovetail and puzzle type PVC resilient flooring

Homogeneous or compact and heterogeneous resilient floor coverings vinyl based, supplied in the form of tiles or planks dovetail or puzzle type.

These floor coverings comply with standard NF EN ISO 10581 or NF EN ISO 10582.

According to the classification resulting from the NF EN ISO 10874 standard based on requirements relating to the areas of use as well as the intensity of use, these products can be classified for use :

- 33 (Heavy Commercial) and 42 (General Light Industrial) for U3 products

- 34 (Very Heavy Commercial) and 43 (Strong Light Industrial) for U4 products

The UPEC classification is a durability classification based on its usage for the French market.

Специфікація
    • Mass weight (in g/m2) : between 6500 - 13000
    • Total thickness (in mm) : between 4 - 11
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.5 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.1
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 14
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRevetement-de-sol-resilient-PVC-a-queues-daronde-et-type-puzzle
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівPVC flooring
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCSlab
  • Номер OmniClass23-15 17 15 13
  • Заголовок OmniClassPlastic Flooring

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

2.1 з 5 зірок 2.1 (13)
3.2 з 5 зірок 3.2 (10)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit