Публікуйте свої продукти
U3-U4 acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet
KALEI

U3-U4 acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet

Heterogeneous resilient floor coverings vinyl based, with a specific layer for acoustic improvement, supplied in the form of sheet, tiles or planks.

These floor coverings comply with standard NF EN 651/NF EN ISO 11638 ou NF EN 652 ou NF EN ISO 26986.

According to the classification resulting from the NF EN ISO 10874 standard based on requirements relating to the areas of use as well as the intensity of use, these products can be classified for use :

- 33 (Heavy Commercial) and 42 (General Light Industrial) for U3 products

- 34 (Very Heavy Commercial) for U4 products

The UPEC classification is a durability classification based on its usage for the French market.

Специфікація
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 4200
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4.5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.5 – 1.3
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRevetement-de-sol-resilient-PVC-Heterogene-acoustique-U3-U4-en-les
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівPVC flooring
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCSlab
  • Номер OmniClass23-15 17 15 13
  • Заголовок OmniClassPlastic Flooring

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

2.1 з 5 зірок 2.1 (13)
3.2 з 5 зірок 3.2 (10)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit