Публікуйте свої продукти
Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical

    Pockets for ø5.8 mm temperature sensors.

    Специфікація
    • Installation lengths L = 90 mm.

      Thread = Conical thread R½.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPocket_90_Conical
    • Сімейство продуктівHeat/Cooling meters
    • Група продуктівTemperature Sensors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)26
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)26
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
    • Класифікація IFCFlow Segment
    • Код за ETIMEG000045
    • Назва за ETIMMeters
    • Назва UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Код UNSPSC40151552
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Опис Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Код CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Номер OmniClass23-27 11 11 23
    • Заголовок OmniClassTemperature Sensors

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн