Публікуйте свої продукти
4-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K3040
Karona

4-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K3040

Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерK3040
  • Сімейство продуктівCommercial Products
  • Група продуктівPanel Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-03-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Swing
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCSwing door
  • Код UNSPSC30171511
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Опис Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Заголовок OmniClassWood Doors

Доступність регіону

Північна Америка