Публікуйте свої продукти
8-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5810
8-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5810
    Karona

    8-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5810

    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерK5810
    • Сімейство продуктівCommercial Products
    • Група продуктівPanel Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-04-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCSwing door
    • Код UNSPSC30171511
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Опис Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Заголовок OmniClassWood Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка