Публікуйте свої продукти
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    • Katrin Hand Towel M Functions with all Katrin folding tissue paper types: C-Fold, Non Stop, One Stop and Zig Zag with a maximum width of 240 mm. • The cover opens upwards for Hand Towel M for easy refilling. • Supporting ribs support the stack of tissues in the Hand Towel M Dispenser, making dispensing lighter and hold the stack in place when refilling the dispenser. • The lock can be used with or without a key. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures. • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер77434
    • Сімейство продуктівWASHROOM DISPENSER
    • Група продуктівHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)445
    • Ширина (мм)301
    • Глибина (мм)142
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вРумунія
    • Вага нетто (кг)1.55
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Польща
    Росія
    Румунія
    Словаччина
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція