Публікуйте свої продукти
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black

    • When paper is not visible, there is an easy-to-use PUSH lever for paper feeding. • Controlled consumption and minimum resistance to draw. • High capacity: 1058 sheets per Katrin XL 1-ply roll. • Paper consumption is easy to control, thanks to the transparent side panels. • Designed to function: Low pull force cutting unit and customized Anti-jam cutting unit design. • Locks on both sides of the dispenser for more flexibility when the dispenser is to be opened. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер82070
    • Сімейство продуктівWASHROOM DISPENSER
    • Група продуктівHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)397
    • Ширина (мм)322
    • Глибина (мм)216
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вСловаччина
    • Вага нетто (кг)2.89
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element