Публікуйте свої продукти
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White

    • When paper is not visible, there is an easy-to-use PUSH lever for paper feeding. • Controlled consumption and minimum resistance to draw. • High capacity: 1058 sheets per Katrin XL 1-ply roll. • Paper consumption is easy to control, thanks to the transparent side panels. • Designed to function: Low pull force cutting unit and customized Anti-jam cutting unit design. • Locks on both sides of the dispenser for more flexibility when the dispenser is to be opened. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер82094
    • Сімейство продуктівWASHROOM DISPENSER
    • Група продуктівHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)397
    • Ширина (мм)322
    • Глибина (мм)216
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вСловаччина
    • Вага нетто (кг)2.89
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Польща
    Росія
    Румунія
    Словаччина
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція