Публікуйте свої продукти
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black

    • Dispenser for big Gigant toilet rolls for high frequency usage. • The lock can be used with or without a key. • The whole paper roll can be used economically with integrated stub.roll holder. • Easy paper tear-off to all sides and all edges. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Katrin Gigant S Dispensers are suitable for S sized Gigant rolls. • New flexible roll brake for better dispensing. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер82155
    • Сімейство продуктівWASHROOM DISPENSER
    • Група продуктівTOILET TISSUE DISPENSER
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)239
    • Глибина (мм)151
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)0.77
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element