Публікуйте свої продукти
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - White
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - White

    • The lock can be used with or without a key. • Easy to insert a new roll through the open space inside the loading section. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Safe cutting system. • Many different tissue paper options, both coreless and rolls with detachable cores • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperature. • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер82209
    • Сімейство продуктівWASHROOM DISPENSER
    • Група продуктівHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)348
    • Ширина (мм)186
    • Глибина (мм)174
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)0.998
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element