Публікуйте свої продукти
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (white) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер993124
    • Сімейство продуктівWASHROOM DISPENSER
    • Група продуктівHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-12-14
    • Номер видання2
    • Висота (мм)261
    • Ширина (мм)261
    • Глибина (мм)365
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)3.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56