Публікуйте свої продукти
Katrin Stainless Steel Hygiene Bin 6L - Steel
Katrin

Katrin Stainless Steel Hygiene Bin 6L - Steel

# Elegant and discreet feminine hygiene bin # Brushed steel (silver) # Compact design # Simple to use
Технічна специфікація
  • Унікальний номер993155
  • Сімейство продуктівWASHROOM BIN
  • Група продуктівHYGIENE BIN
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-12-14
  • Номер видання2
  • Висота (мм)290
  • Ширина (мм)102
  • Глибина (мм)230
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа
Австрія
Аландські Острови
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Ватикан
Велика Британія
Гернсі
Данія
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Польща
Росія
Румунія
Словаччина
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Чехія
Швейцарія
Швеція