Публікуйте свої продукти
2887 - Kebony Clear T&G 45° 19x145mm
Kebony

2887 - Kebony Clear T&G 45° 19x145mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Специфікація
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2887
  • Сімейство продуктівKebony Cladding
  • Група продуктівKebony Clear
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-11-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)19
  • Ширина (мм)145
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вНорвегія
  • Виготовлено вБельгія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Класифікація IFCMaterial
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Заголовок OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Південна Америка Океанія Африка