Публікуйте свої продукти
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
    KEMREX เข็มเหล็ก

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 з 5 зірок3.8(5 відгуки)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Специфікація
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Сімейство продуктівFoundation
    • Група продуктівScrew Pile
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)20000
    • Ширина (мм)900
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
    • Номер OmniClass23-13 29 11
    • Заголовок OmniClassFoundation Piles

    Доступність регіону

    Азія