Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Old Amber, presented here in Imperial Size, captivates with its exceptional beauty and unique palette. This exquisite product boasts a spectrum of hues, from burnt sienna to deep orangish-brown, embodying the warmth and vibrancy of amber. Interspersed within this array of colors are elements of dark purplish charcoal, adding a striking contrast and texture to its appearance. Notably, amber is a natural treasure, being fossilized tree resin, which adds to the allure and historical significance of this product. Old Amber’s varied tones and the natural history it carries make it a distinguished choice for those seeking to add a touch of natural elegance and timelessness to their space.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOld_Amber_Imperial_Size
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-02-29
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)19.25
    • Ширина (у дюймах)2
    • Глибина (у дюймах)0.56
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка