Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21

    Clinker tile Aria Rustica  introduces the breeze of rustic climate of Tuscan vineyard. Characteristic warm brown and gentle red have been broken with navy purple reflecting the colour of rich wine. Aria Rustica is an excellent example of  harmonic tones giving the projects everlasting charm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAria_rustica_HF21
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)10
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)388
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Азія Європа