Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Clinker tile Brick tower has a climate of medieval times which brings to mind thick wall castles, inaccessible strongholds, grand monasteries and abbeys, all having the aura of mystery and creating sentimental, meditative atmosphere. Greyish red together with rough front of the unique clinker are ideal for stylized old projects.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBrick_tower_HF03
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)10
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)388
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Азія Європа