Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19

    Clinker tile inspired by the painting of historical, full of mystery, inaccessible and dark fortress, rising majestically above the rocky cliff shrouded in fog. Delicate, light accents of natural clinker with grey shades make universal colour suitable to any style of architecture.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDark_fortress_HF19
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)10
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)388
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Азія Європа