Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41

    Clinker tile inspired by the colours taken from Gothic architecture. Intense, full-bodied red with bright shades resemble the remains of the XII- century lime mortar. Gothic smile is an inetresting proposition both for the facade, as well as the interior.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGothic_smile_HF41
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)10
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)388
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Азія Європа