Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Clinker tile reflects bustling Red City with the sunny aura which evokes the smell of spices, colourful costumes and shiny jewellery sold on the city market. Marrakesh dust is a combination of intense, lively red and rough structure of natural clinker.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMarrakesh_dust_HF01
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)10
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)388
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Азія Європа