Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    The Old Factory tile refers to its character to the industrial buildings of the manufacturing region of old England. This period of the industrial revolution started the production of bricks on the great scale thanks to Schlickeysen's brick press. On the surface of the tile, one can find imprints from the replica of XIX century industrial transmission belts that used to transport formed bricks. The Old Factory tile is the perfect offer for modern projects of facades and loft-like interiors that pay the tribute to the eclectism. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOld_factory_HF50
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)10
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)388
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Азія Європа