Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Clinker tile the Crimson island takes its inspiration from the sunny and exotic Madagascar. Intense, plain, crimson colour of smooth clinker has become counterweight to calm, toned browns and greys of classic tiles.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерThe-crimson-island-07
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)250
    • Ширина (мм)65
    • Глибина (мм)10
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)370
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Азія Європа